| Type d’essai | Caractéristiques sources et enceintes associées |
| Echauffement et déclenchement | 2 sources de courant : 250 A et 1 000 A mono et triphasé
1 source de courant : 4 000 A / 30 V triphasé AC |
| Perturbation réseau : harmoniques et variation fréquence | Source de courant :
|
| Enceintes climatiques | 1 enceinte 6 m3 (- 40 à + 70 °C ; 0 à 90 % HR) 1 enceinte 6 m3 (- 40 à + 70 °C) 1 enceinte 30 m3 (- 40 à + 70 °C) 1 enceinte 65 m3 (- 40 à + 80 °C) 1 enceinte 100 m3 (- 50 à + 80 °C) 1 enceinte 230 m3 (- 65 à + 85 °C ; 0 à 100 % HR + glace) |
| Onde de choc (1,2 / 50 μs) |
1 générateur de 300 V à 35 kV 1 générateur de 300 V à 25 kV |
| Fil incandescent | Selon CEI 60695-2-10 |
| Banc d’inclinaison | 1,5 t max (selon centre de gravité) / angle d’oscillation 0 à 45° / 2 axes) |