Support
                 
                 
                 

                Les moyens d’essais diélectriques

                Laboratoire De Coulomb

                 
                 
                 
                 

                 Type d’essai  Moyens  Caractéristiques
                 Essai diélectrique 50 Hz  Transformateur  50 Hz, 2 x 150 kV
                 Chocs de foudre et manœuvre  Générateur 8 étages  800 kV, 5 kJ par étage
                 Ondes énergétiques  Générateur 4 étages

                 100 kV, 12,5 kJ par étage

                • onde 8/20 : 60 kA / 10 kV
                • onde 4/10 : 100 kA / 10 kV
                 Local d’essais  7 m x 19 m x 5 m  avec capacité de levage
                 Essais Corona, mesure décharges partielles  Source et analyseur  100 kV
                 
                 
                Retour