This image can't be displayed


                                                      Machine safety

                                                      Offre de produits de sécurité Preventa

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

                                                       

                                                      Un seul fournisseur pour la chaîne de sécurité dans son ensemble

                                                      Réduisez les coûts liés aux applications de sécurité des machines en faisant appel à un seul fournisseur de chaîne de sécurité et de solutions d'automatisme.

                                                      Obtenez toutes les informations nécessaires

                                                      • Les périphériques de protection utilisés avec les systèmes de traitement permettent de contrôler l'accès sous certaines conditions et de réduire les risques.
                                                      • Les barrières immatérielles et les tapis de sécurité permettent de détecter l'approche des zones dangereuses et limitées.
                                                      • Les postes de commande bimanuelle et les commandes de validation permettent de démarrer et d'activer la machine en cas de mouvements dangereux.
                                                      • Mesures de protection génériques – Arrêt d'urgence

                                                        Surveillance et traitement

                                                        • Modules de sécurité : ces dispositifs assurent la gestion d'une fonction de sécurité spécifique. Ils permettent de surveiller les signaux d'entrée des périphériques de sécurité et d'assurer la liaison avec les contacteurs et les variateurs en désactivant les contacts de sécurité de sortie dont l'état peut être diagnostiqué.
                                                        • Contrôleur de sécurité : dispositif de sécurité configurable pouvant centraliser plusieurs fonctions de sécurité.
                                                        • Automates de sécurité : systèmes électroniques programmables permettant d'exécuter des tâches ayant trait ou non à la sécurité pour les machines et les équipements.
                                                        • AS-Interface « Safety at work » : réseau de bus de terrain de sécurité certifié fonctionnant avec les périphériques de sécurité pour fournir des fonctions de sécurité.

                                                          Arrêt de la machine

                                                          • Les contacteurs permettent de couper l'alimentation électrique des moteurs. Les contacts auxiliaires miroirs intégrés et mécaniquement liés peuvent être raccordés aux systèmes de traitement en vue du diagnostic de boucle de retour.
                                                          • Les variateurs de vitesse intègrent des fonctions de sécurité afin de garantir la vitesse sûre, le couple sûr et les arrêts de type 0 ou 1.
                                                          • Les interrupteurs sectionneurs rotatifs permettent d'isoler l'équipement par rapport à la source d'alimentation. Ils peuvent également effectuer des arrêts d'urgence en coupant directement l'alimentation.
                                                              
                                                             
                                                            En savoir plus

                                                            En savoir plus 

                                                            Demande d'informations sur les services et les produits

                                                            Contactez votre support client
                                                             

                                                            Téléchargements

                                                             

                                                            Pages associées