This image can't be displayed


                                                    Grues de construction : Grues à montage automatisé et grues à tour

                                                     
                                                    Profitez d'une installation et d'une maintenance simples tout en augmentant votre compétitivité  
                                                     

                                                    Principaux avantages

                                                    Destinée aux machines de levage simples à standard, cette solution constitue le premier pas vers l'automatisme à partir d'architectures de relais traditionnelles. Aucune compétence spécifique n'est requise grâce aux réglages simples et prédéfinis qui permettent de configurer rapidement le relais intelligent. Cette architecture permet également une installation peu encombrante et extrêmement simple, réduisant ainsi vos délais de mise en service et de maintenance.

                                                    Durée de vie des équipements plus longue
                                                    Réduction des à-coups mécaniques sur le mécanisme de la grue, les moteurs et les structures grâce aux variateurs de vitesse.

                                                    Facile à utiliser
                                                    La configuration du relais intelligent simplifie et améliore le contrôle de votre grue par rapport aux relais traditionnels.

                                                    Diagnostic simple d'accès
                                                    Affichage intégré du relais intelligent affichant les informations, les messages d'avertissement ou d'erreur en cas de problème de maintenance.

                                                    Diminuez de moitié les délais de conception et d'installation des systèmes de commande 
                                                    Grâce à des conceptions de panneaux CAO prédéfinies, à des schémas de câblage et à un guide utilisateur système complet

                                                     

                                                    Architecture

                                                    Levage simple
                                                    Encombrement réduit / Câblé / Contrôleur logique / Zelio Logic

                                                    self erecting crane
                                                    Fonctions associées

                                                    picto monitoring  Enregistrement de fonctionnement  wind speed Contrôle de la vitesse du vent 
                                                    picto overload Contrôle de surcharge 

                                                     

                                                     

                                                    Solutions de sécurité
                                                      sélecteur de solutions de chaîne de sécurité

                                                     

                                                     
                                                     
                                                     
                                                      
                                                     
                                                    En savoir plus

                                                    En savoir plus 

                                                    Demande d'informations sur les services et les produits

                                                    Contactez votre support client
                                                     

                                                    Pages associées

                                                     

                                                    Fichiers CAO