This image can't be displayed
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    Groupes de production d'eau glacée (chiller)

                                                    Solution prête à l'emploi pour les groupes d'eau glacée (condenseur à air ou à eau)

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    Solutions de contrôle HVAC & R pré-programmées prêtes à l'emploi pour les groupes de production d'eau glacée Groupes de production d'eau glacée - Solution prête à l'emploi 
                                                     

                                                    Principaux avantages

                                                    Aucune expertise en automatisme n'est requise, les contrôleurs paramétriques sont des contrôleurs logiques avec le programme application dédié installé. Celui-ci gére les groupes de production Air-Eau et Eau-Eau avec circuit de réfrigération simple ou double et compresseurs "scroll". Le paramétrage de la machine peut être réalisé directement via l'affichage graphique intégré.


                                                    Réduisez le temps de mise sur le marché

                                                    • Applications testées, validées et documentées pour les groupes d'eau glacée (condenseur à air ou à eau)
                                                    • Solution flexible et modulaire permettant de piloter plusieurs configurations de machines
                                                    • Ouverture intégrée vers les systèmes GTB les plus répandus (Modbus, BACnet MS/TP, BACnet IP)
                                                    • Disponibilité et historisation possible des données via un serveur Web avec module de connexion BACnet IP


                                                    Réduisez les temps d'installation et de mise en service

                                                    • Temps de câblage du contrôleur réduit au minimum
                                                    • Simplicité de configuration et de mise en œuvre de la machine
                                                    • Machine prête à l'emploi


                                                    Personnalisation

                                                    • Possibilité d’adapter le programme applicatif avec le logiciel SoHVAC.

                                                     

                                                     

                                                    Architecture

                                                     

                                                    Condenseur à Air / HVAC & R optimisé Compact / Câblé / Contrôleur logique paramétrique / M168

                                                    Les principales fonctions de contrôle intégrées sont les suivantes :

                                                    • Gestion de 2 compresseurs "scroll" pour chaque circuit
                                                    • Prise en charge de la température de l'eau en sortie dans le mode de chauffage ou de refroidissement
                                                    • Gestion des ventilateurs avec modulation de phase
                                                    • Contrôle de la pression de condensation (évolution linéaire ou par palier)
                                                    • Utilisation d'une, deux ou zéro pompes de circulation
                                                    • Possibilité de double point de consigne
                                                    • Compensation du point de consigne dynamique
                                                    • Gestion de la phase d'arrêt des compresseurs suivant seuil de basse pression prédéfini
                                                    • Programmateur intégré avec deux programmes par jour
                                                     

                                                    Principales caractéristiques

                                                    Le contrôleur paramétrique pour les groupes de production d'eau glacée est une référence M168 dédiée : TM168 D23CHL101•. L'interface utilisateur est accessible via l'afficheur intégré ou le terminal déporté.
                                                    Il peut être utilisé avec les configurations machine suivantes :

                                                    • Groupe de production d'eau glacée, condenseur à eau ou à air
                                                    • Deux circuits de réfrigération maximum
                                                    • Deux compresseurs maximum par circuit de réfrigération
                                                    • Mode de refroidissement ou de pompe à chaleur

                                                    Par l'utilisation d'un jeu de paramètres, la configuration complète de la machine est réalisée par :

                                                    • Le paramétrage des configurations des groupes de production d'eau glacée
                                                    • La définition des types de sondes et des sorties TOR du contrôleur M168
                                                    • La configuration des composants de la machine
                                                    • La définition des stratégies de contrôle
                                                    • Les menus intégrés : maintenance et alarmes
                                                    • L'étalonnage des sondes
                                                     

                                                    Contenu de la solution

                                                    Principaux produits et systèmes :

                                                    • Unités de signalisation métalliques Ø22 : Harmony XB4 
                                                    • Boîtes à boutons…, pour Harmony XB5 : Harmony XALD, XALK 
                                                    • Contacteurs 0,06 kW à 75 kW : TeSys d 
                                                    • Disjoncteurs 0,37 kW à 15 kW : TeSys GV2 
                                                    • Démarreurs progressifs pour machines simples 0,37 kW à 75 kW : Altistart 01 
                                                    • Interrupteurs sectionneurs : TeSys mini-vario, vario 
                                                    • Transformateurs monophasés 230 V à 400 V - 25 VA à 2500 VA : Phaseo ABT7, ABL6 
                                                    • Disjoncteurs miniatures jusqu'à 63 A : C60 UL/CSA/IEC 
                                                    • Disjoncteurs 100 A à 630 A : Compact NSX
                                                    • Coffrets muraux en acier et accessoires : Spacial S3D
                                                    • Sonde de température NTC (offre partenaire)
                                                    • Contrôleur logique paramétrique HVAC & R pour les groupes de production d'eau glacée (condenseur à air ou à eau) : Modicon M168 (TM168 D23CHL101•)
                                                    • Variateurs de vitesse pour machines HVAC - Altivar 212 
                                                     
                                                     
                                                      
                                                     
                                                    En savoir plus

                                                    En savoir plus 

                                                    Téléchargement

                                                     

                                                    Liens utiles

                                                     

                                                    Vidéo