| Solutions de contrôle HVAC & R pré-programmées prêtes à l'emploi pour les Centrale de Traitement d‘Air |
|
Principaux avantages
Aucune expertise en automatisme n'est requise, les contrôleurs paramétriques sont des contrôleurs logiques avec le programme application dédié installé. Celui-ci gére les CTA à simple ou double flux. Le paramétrage de la machine peut être réalisé directement via l'afficheur graphique intégré.
Réduisez le temps de mise sur le marché
- Applications testées, validées et documentées pour les CTA
- Solution flexible et modulaire permettant de piloter plusieurs configurations de machines
- Ouverture intégrée vers les systèmes GTB les plus répandus (Modbus, BACnet MS/TP, BACnet IP)
- Disponibilité et historisation possible des données via un serveur Web avec module de connexion BACnet IP
Réduisez les temps d'installation et de mise en service
- Temps de câblage du contrôleur réduit au minimum
- Simplicité de configuration et de mise en œuvre de la machine
- Machine prête à l'emploi
Personnalisation
- Possibilité d’adapter le programme applicatif avec le logiciel SoHVAC
Architecture
|
Centrale de Traitement d'Air/HVAC & R optimisée Compact / Câblé / Contrôleur logique paramétrique / M168
Les principales fonctions de contrôle intégrées sont les suivantes :
- Pilotage des registres, des vannes de refroidissement et de chauffage
- Pilotage des ventilateurs d'admission et de refoulement
- Contrôle de la température de l'air en sortie avec compensation été/hiver
- Contrôle de l'humidification et de la déshumidification
- Contrôle de la pression statique de l'air
- Contrôle du chauffage par eau chaude ou du serpentin de chauffage électrique
- Contrôle de la batterie de refroidissement (eau ou DX contrôle)
- Contrôle de l'échangeur de la récupération de chaleur
|
Principales caractéristiques
Le contrôleur paramétrique pour les CTA est une référence M168 dédiée : TM168 D23AHU101•. L'interface utilisateur est accessible via l'afficheur intégré ou le terminal déporté. Il peut être utilisé avec les configurations machine suivantes :
- Batterie de chauffage/refroidissement simple
- Batterie de chauffage/refroidissement simple avec contrôle de l'humidité et de la récupération de chaleur
- Batterie de refroidissement ; Batterie de chauffage ; contrôle de l'humidité et de la récupération de chaleur
Par l'utilisation d'un jeu de paramètres, la configuration complète de la machine est réalisée par :
- Le paramétrage des configurations des CTA
- La définition des types de sondes et des sorties TOR du contrôleur M168
- La configuration des composants de la machine
- La définition des stratégies de contrôle
- Les menus intégrés : maintenance et alarmes
- L'étalonnage des sondes
Contenu de la solution
Principaux produits et systèmes :
- Unités de signalisation métalliques Ø22 : Harmony XB4
- Boîtes à boutons…, pour Harmony XB5 : Harmony XALD, XALK
- Contacteurs 0,06 kW à 75 kW : TeSys d
- Disjoncteurs 0,37 kW à 15 kW : TeSys GV2
- Démarreurs progressifs pour machines simples 0,37 kW à 75 kW : Altistart 01
- Interrupteurs sectionneurs : TeSys mini-vario, vario
- Actionneurs (vannes et registres)
- Disjoncteurs 100 A à 630 A : Compact NSX<630A
- Sonde de température NTC (offre partenaire)
- Capteur de pression statique de l'air (offre partenaire)
- Contrôleur logique paramétrique HVAC & R pour CTA : Modicon M168 (TM168 D23AHU101•)
- Variateurs de vitesse pour machines HVAC - Altivar 212