This image can't be displayed

                                                      Remplisseuses et visseuses

                                                       
                                                      Performances et flexibilité garanties pour votre installation...  
                                                       

                                                      Principaux avantages

                                                      Destinée aux machines intermédiaires nécessitant des fonctions de commande de mouvement avec synchronisation, cette architecture combine un contrôleur de mouvement Modicon LMC058, des variateurs de vitesse Altivar 32, des contrôleurs TeSys U, des servovariateurs E/S distribuées sur CANopen et Lexium 32 sur CANmotion. Cette mise en œuvre garantit modularité, la flexibilité et ouverture à votre installation grâce aux performances et à l'efficacité du réseau CANopen, l'ouverture d'Ethernet IP et les performances de CANmotion.


                                                      Performances/Flexibilité de la machine
                                                      • Haut niveau d'adaptabilité avec les modules d'extension M258 et l'ouverture de CANopen et d'Ethernet IP.
                                                      • Association parfaite des variateurs ATV32 et des servovariateurs LMX32 (taille, format, outils)
                                                      • Synchronisation de 4 axes en 2 ms ou de 8 axes en 4 ms


                                                      Délai de commercialisation/Un logiciel - Une connexion
                                                      • SoMachine combine en un seul logiciel les outils de programmation de l'IHM et du contrôleur.
                                                      • Une seule connexion pour la configuration et la programmation
                                                      • Variateurs de vitesse et servovariateurs facilement et rapidement connectés sur CANopen.
                                                      • Blocs de fonctions d'applications et bibliothèques prédéfinis facilitant la programmation.

                                                       

                                                      Architecture

                                                      Emballage optimisé
                                                      Encombrement réduit / CANopen / Contrôleur de mouvement / LMC058

                                                      Fonctions associées

                                                      Picto grouping ungrouping  Groupage/Dégroupage Picto grouping ungrouping Vissage

                                                       

                                                      Solutions de sécurité
                                                        sélecteur de solutions de chaîne de sécurité

                                                       

                                                       
                                                       
                                                       
                                                        
                                                       
                                                      En savoir plus

                                                      En savoir plus 

                                                      Demande d'informations sur les services et les produits

                                                      Contactez votre support client
                                                       

                                                      Pages associées

                                                       

                                                      Fichiers CAO