This image can't be displayed


                                                             
                                                             
                                                             

                                                            Système d'automatisation des procédés industriels

                                                             
                                                             
                                                             

                                                            PlantStruxureTM est un système collaboratif qui répond aux attentes des industries et infrastructures en matière d'automatisation et, dans le même temps, qui leur permet de faire face aux exigences croissantes de gestion de l'énergie. Dans un seul et même environnement, il est possible de gérer la production, d'analyser et d'exploiter les mesures d'énergie pour une optimisation du site à tous les niveaux.

                                                            Vos défis

                                                            • Réduire les coûts d'ingénierie, d'exploitation et de maintenance
                                                            • Optimiser l'efficacité de l'installation et de la production
                                                            • Améliorer la qualité de la production
                                                            • Protéger le personnel, les actifs et l'environnement
                                                            • Maximiser le retour sur investissement
                                                             

                                                            Principaux avantages

                                                            • Évolutif, pour s'adapter aux exigences futures
                                                              Votre architecture s'adapte simplement à l'évolution de vos procédés ou productions. Vous ajoutez de nouveaux équipements, de nouvelles fonctions (cartes, automates, postes de conduite, réseaux...).
                                                            • Flexible, parce que votre procédé est unique
                                                              Notre système prend en charge les architectures dont vous avez besoin pour la spécificité de votre application. Site unique, sites multiples, contrôle distribué, contrôle local, sécurité et traitement par lot, le tout regroupé en un seul système.
                                                            • Intégré, pour réduire les risques
                                                              Le haut niveau d'intégration de notre système garantit l'interopérabilité et le gain de temps dans la mise en œuvre allant des périphéries de terrain, des automates aux outils de gestion de production.
                                                            • Collaboratif, pour augmenter l'efficacité
                                                              Construit sur des standards ouverts, notre système collabore avec vos outils et logiciels pour assurer le partage des informations entre les équipes et faciliter la prise de décision. Il délivre les informations en adéquation avec vos préférences et habitudes de travail.

                                                             

                                                            Architecture

                                                             

                                                             

                                                             

                                                            Principales caractéristiques

                                                            Transparence d'accès aux données, distribution du traitement, haute disponibilité, ouverture aux standards, sont pour vous la garantie d'une totale satisfaction d'automatisation de vos procédés :

                                                            • Gestion de l'énergie
                                                              - Tableaux intelligents pour optimiser la consommation d'énergie
                                                              - Capteurs de mesure et disjoncteurs intelligents
                                                              - Variateurs de vitesse pour une meilleure efficacité énergétique
                                                              - Logiciel de gestion de l'énergie pour mesurer et analyser les données
                                                            • Gestion de production
                                                              - Offrant un accès transparent en temps réel aux données de l'atelier et aux données de production, notre système maximise l'efficacité des équipes de production, par l'anticipation opérationnelle et la fluidité de gestion des flux de production et d'approvisionnement.
                                                            • Historisation et bases de données
                                                              - Collecte de toutes les données liées aux procédés, à la qualité et à l'énergie, ainsi que des données provenant de l'ensemble du site, et génération de rapports détaillés pour faciliter la prise de décisions
                                                              - Compatibilité avec les standards d'échanges informatiques et bases de données
                                                              - Sécurisation de l'accès aux données.
                                                            • Transparent Ready
                                                              - Communication transparente à tous les niveaux
                                                              - Technologie Ethernet standard et protocoles standardisés
                                                              - Protocoles industriels standard (Modbus TCP, EtherNet/IP, Profibus, CANopen, AS-Interface)
                                                              - Prise en charge de bus d'instrumentation dédiés (Profibus PA/DP, bus de terrain Foundation et HART).
                                                            • Conduite
                                                              - Navigation intuitive
                                                              - Gestion efficace des alarmes
                                                              - Vue de conduite du procédé et courbes de tendances
                                                              - Accès et contrôle distant natifs (clients Web, PDA, smartphones).
                                                            • Contrôle
                                                              - Famille évolutive d'automates programmables
                                                              - Sécurité SIL2 et SIL3 intégrée
                                                              - Embrochage et débrochage sous tension
                                                              - Modules métiers et fonctionnalités avancées
                                                              - Conformité norme CEI 61131-3, langages IEC.
                                                            • Ingénierie
                                                              - Approche logicielle système globale, complète et unifiée sur toute l'architecture
                                                              - Outils d'ingénierie flexibles pour une plus grande efficacité
                                                              - Standardisation avec des bibliothèques d'objets réutilisables et personnalisables
                                                              - Simulation hors ligne pour réduire les procédures de test et de mise en service.
                                                             

                                                            Décomposition de la solution

                                                            Automate de contrôle machine : Modicon Premium 
                                                            Automate de contrôle de processus : Modicon Quantum 
                                                            Micro-automate : Modicon M340 
                                                            Logiciel de configuration hautes performances pour automates Quantum, Premium et Atrium : Unity Pro 
                                                            E/S distribuées modulaires IP20 : Advantys STB 
                                                            PC industriels pour clients Web : Magelis Smart 
                                                            Logiciel de supervision : Vijeo Citect 
                                                            Logiciel de reporting : Vijeo Historian
                                                            Solutions basées sur des technologies universelles Ethernet TCP/IP et Internet : Transparent Ready 
                                                            Tableau de distribution et de contrôle moteur jusqu'à 7 300 A : Okken 

                                                             
                                                             
                                                              
                                                             
                                                            En savoir plus

                                                            En savoir plus 

                                                            Automatisation des procédés industriels

                                                            Plantstruxure, gestion des process industriels