Solutions
                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Votre partenaire dans le domaine du textile

                                                          Obtenez une productivité élevée tout en réduisant les temps d'arrêt liés aux pannes matérielles

                                                           
                                                           
                                                          Votre compétence première est la fabrication de matériel de production de textile à la pointe du progrès. Que ce soit pour le filage ou la finition, nos solutions vous permettent de tirer le meilleur parti de vos installations tout au long de leur cycle de vie.
                                                          Optimisation du rendement et de l'efficacité
                                                          Nos solutions dédiées à l'industrie textile garantissent une production continue, du tissage au préformage :
                                                          - Synchronisation précise des vitesses entre l'enrouleur, le filage et les moteurs de platine
                                                          - Amélioration de l'efficacité d'impression via une vitesse de guidage de 60 m/minute en prodution et une précision de +/- 0,1 mm
                                                          - Contrôle précis de la température grâce à une interface performante et conviviale.

                                                          Amélioration de la qualité des tissus et des fils
                                                          Détection des fils cassés, rattachement semi-automatique et qualité d'impression optimisée grâce aux caractéristiques suivantes :
                                                          - Contrôleurs dédiés avec E/S propres à l'application
                                                          - Rapport tension/vitesse constant et hautes performances
                                                          - Mouvement synchronisé des servomoteurs
                                                           

                                                          Réduction des temps d'arrêt machines et optimisation de la maintenance
                                                          Les diagnostics distants réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance avec la connectivité réseau
                                                           
                                                           

                                                          Références

                                                           

                                                          Amélioration des performances et de l'efficacité d'une fileuse
                                                           Lire cette référence 

                                                           
                                                           

                                                          Conception plus rapide
                                                          Utilisez une architecture prédéfinie
                                                           Demandez à nos experts de vous assister dans la conception de vos machines

                                                            
                                                           
                                                          En savoir plus

                                                          En savoir plus 

                                                          Les réponses à vos questions techniques

                                                           

                                                          e-Catalogue

                                                          Catalogues, Documentation technique, Vignettes CAO, Sélecteurs de produits, PEP...