Solutions

                                      Variateur de vitesse de 630 kW (pompage et ventilation)

                                       

                                      Dans le bâtiment tertiaire, tout comme dans les infrastructures ou l'industrie, une grande partie de l'énergie consommée sert à faire fonctionner des moteurs pour des applications de pompage ou de ventilation. Un variateur de vitesse permet de réduire la consommation des ventilateurs de 50 % par rapport aux solutions classiques (variation du débit par dispositifs mécaniques) et celle des pompes de 20 à 30 % selon leurs caractéristiques.

                                       

                                      Pourquoi choisir cette solution ?

                                      La mise en œuvre d'un variateur de vitesse de type Altivar 61 permet :

                                      • La limitation des consommations d'énergie au juste besoin.
                                        Démonstration : pour un ventilateur, à 80 % du débit nominal, la consommation d'énergie représente 95 % de la puissance nominale sur une installation classique, contre 50 % avec un variateur de vitesse CA.
                                        Même lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire varier le débit, la plupart des applications sont surdimensionnées (en raison d'une estimation pessimiste des pertes hydrauliques). En optimisant la pression, les variateurs de vitesse CA permettent d'économiser 20 % d'énergie par rapport aux solutions ordinaires.
                                      • Une régulation précise des fluides dans le process et dans le bâtiment
                                      • La réduction des à-coups de pression, la suppression des coups de bélier, permettant une exploitation plus efficace et un allongement de la durée de vie des équipements

                                      Le logiciel Eco 8 permet d'évaluer facilement les économies d'énergie et le retour sur investissement obtenus avec la mise en œuvre d'un variateur de vitesse.
                                      A partir des paramètres de l'installation de pompage ou de ventilation, Eco 8 apporte une aide au choix du variateur de vitesse le mieux adapté.

                                       

                                      Principales caractéristiques

                                      Les variateurs de vitesse Altivar 61 s'intègrent très facilement dans les systèmes de gestion technique :

                                      • du bâtiment : Modbus, CANopen, Lonworks, BACnet, METASYS N2, Apogee FLN
                                      • de l'industrie : Ethernet, FIPIO, Modus Plus, DeviceNet, Interbus-S, Unitelway.

                                      Ils conviennent pour les applications hautes performances à couple variable :

                                      • ventilation : sécurité avec démarrage forcé (inhibition de panne, choix du sens de rotation et vitesse de référence).
                                      • pompes multiples : avec sa carte programmable multipompe, Altivar 61 apporte souplesse et facilité d'utilisation et d'adaptation dans la gestion de plusieurs pompes.
                                      • pompage : fonctions essentielles visant à protéger l'installation en charge, avec détection des surcharges et de l'absence de fluide.
                                      • version IP54 et menu de démarrage rapide
                                       

                                      Principales caractéristiques

                                      Nos solution de mesure s'intègrent dans une approche multi-énergie et multifluide.
                                      Elles se composent d'appareils de mesure et de logiciels d'exploitation associés.

                                      Logiciels d'exploitation et de suivi des données 

                                       

                                       
                                       
                                       
                                        
                                       
                                      En savoir plus

                                      En savoir plus 

                                      Plus d'informations sur l'efficacité énergétique

                                      contacter un expert efficacité énergétique
                                       

                                      Livre blanc de l'efficacité énergétique

                                      Livre blanc de l'efficacité énergétique
                                       

                                      Paroles de clients

                                      Partagez des expériences, des solutions, des réalisations

                                       

                                      A consulter aussi