Solutions
                                       
                                       
                                       

                                      Economies d'énergie pour les applications de ventilation: Greenverter

                                       
                                       

                                      Les moteurs représentent 50 à 60 % des consommations énergétiques dans l'industrie, et jusqu'à 70 % dans l'industrie manufacturière. En associant des variateurs de vitesse électroniques à des moteurs à haut rendement, il est possible de générer de 20 % à 40 % d'économie.

                                      Pour valoriser ce type de solutions, Schneider Electric propose GreenVerter, une solution complète et économique qui comprend :

                                      • un audit de votre installation,
                                      • des propositions technico-économiques assorties éventuellement d'une proposition de financement,
                                      • l'installation et la mise en service des équipements,
                                      • la mesure de vos gains,
                                      • et surtout un engagement de notre part sur les économies annoncées.

                                       


                                       

                                      Les ventilateurs sont présents partout dans l'industrie comme dans le bâtiment.
                                      Ils sont souvent gérés de manière inefficace. Par exemple : à 80 % de flux nominal, la consommation d'énergie représente 95 % de la puissance nominale avec des installations conventionnelles, contre 50 % avec des moto-variateurs.

                                      Avec la solution GreenVerter de Schneider Electric, vous bénéficiez des avantages suivants :

                                      • jusqu'à 50 % d'économies d'énergie garanties pour les applications de ventilation
                                      • des résultats validés avec le protocole de mesure et de vérification IPMVP
                                      • une solution éligible Certificat d'Economie d'Energie (CEE)
                                      • un retour sur investissement inférieur à 2 ans
                                       

                                      Principales caractéristiques

                                      Une démarche engageante simple et rapidement applicable

                                      • Initialisation : présentation et validation de la démarche, fiche de recensement des applications
                                      • Engagement : validation de la démarche, signature d'un accord de confidentialité
                                      • Expertise : audit de site, validation des applications, valorisation des gains, restitution et validation, engagement contractuel
                                      • Economies : installations et équipement des sites, capture des économies, garanties d'économies et encaissement des économies

                                      Financement : 0 € d'investissement et des gains dès la première année
                                      La solution GreenVerter vous permet de conserver votre capacité d'autofinancement tout en générant des gains.
                                      Vous avez la possibilité de racheter tout ou partie des équipements en cours de contrat.

                                      Un engagement de performance basé sur le protocole IPMVP 
                                      Ce protocole international de mesures et vérifications international, validé par l'Ademe, définit une approche normalisée pour ""vérifier les économies"".
                                      Il fournit également des conseils sur les compromis entre la précision requise et les coûts associés.

                                       

                                       

                                      Produits et services qui composent la solution

                                      Services en détail :

                                      • Estimation : étude des économies
                                      • Services d'ingénierie : design & implémentation, mise en service et démarrage
                                      • Garantie : économies garanties et vérifiées
                                      > Variateurs pour pompes et ventilateurs 0,75 > 630 kW: Altivar 61
                                       
                                       
                                        
                                       
                                      En savoir plus

                                      En savoir plus 

                                      Plus d'informations sur l'efficacité énergétique

                                      contacter un expert efficacité énergétique
                                       

                                      Brochure