Le système
Lubio est une interface intelligente entre l'énergie électrique et l'énergie lumineuse qui génère jusqu'à 40% d'économies sur l'énergie consommée et jusqu'à 30% d'allongement de la durée de vie des lampes.
Modulaire, flexible, compact, évolutif, il possède en base une large gamme de fonctionnalités avancées et peut être enrichi au fur et à mesure selon vos besoins.
- Pour optimiser les plages d'éclairement :
Mise en service simultanée sur une ou toutes les zones, mise en marche et extinction en fonction de la situation géographique avec l'horloge astronomique et l'interrupteur crépusculaire, maintien de l'éclairage même en cas de défaut par by-pass automatique, marche forcée possible, prise en compte des illuminations avec contacteur extérieur...
- Pour commander et protéger son installation :
Protection contre les surintensités et les courts-circuits, Diagnostic du réseau
- Pour simplifier l'exploitation et la maintenance :
Régulation précise de la tension, passage progressif lent de l'éclairage normal à l'éclairage économique allongeant la durée de vie des lampes, outil de paramétrage sur PC, outil d'aide au diagnostic et au dépannage, mesure de tous les paramètres permettant de planifier les campagnes de maintenance préventive, journal et historique accessible en mode local ou distant...
Traçabilité des économies réalisées, vérification du rendement énergétique suivant le
protocole IPMVP, communication Modbus/Ethernet, logiciels de
télégestion et de supervision.
Avec les fonctionnalités propres à Lubio, Schneider Electric peut prendre un engagement de résultat sur un contrat de
performance énergétique, en offre solutions.