Véhicule électrique
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Borne de recharge à domicile : une solution clé en main

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        En installant une borne de recharge à votre domicile, vous disposez d’une infrastructure spécifiquement conçue à cet usage. Vous vous protégez, ainsi que votre véhicule et l’ensemble de vos équipements électriques, contre tout risque lié à l’électricité. De plus, la borne Schneider Electric vous permet d’améliorer vos conditions de recharge tout en maîtrisant vos consommations énergétiques.
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Une garantie de sécurité totale de la personne et du véhicule

                                                                                        • Pour recharger votre véhicule en parfaite sécurité, votre installation doit être conforme aux normes en vigueur : elle doit notamment intégrer une protection différentielle pour vous protéger contre tout risque d’électrocution, une mise à la terre, une protection parafoudre dans les zones exposées. Il est donc recommandé d’installer une borne de recharge dédiée, spécifiquement conçue pour ce type d’usage.
                                                                                         

                                                                                        Suppression des risques de perturbation sur les autres équipements

                                                                                        • Votre installation doit être correctement dimensionnée pour pouvoir supporter une  recharge quotidienne sans nuire au bon fonctionnement des autres appareils du logement (équipement de cuisson, lave linge, ordinateur, TV, etc.). Votre installateur pourra vous renseigner sur l’adéquation de votre abonnement EDF avec vos charges et, si besoin, vous conseiller sur une solution de délestage.

                                                                                        Une réduction du temps de recharge

                                                                                        Une installation adaptée vous permettra de gagner en confort et en rapidité. Inutile d’immobiliser votre véhicule pendant une nuit entière pour le recharger : quelques heures peuvent suffire pour qu’il soit disponible avec une autonomie optimale.

                                                                                        L’optimisation de vos consommations d’énergie

                                                                                        Des options vous permettent d’aller au bout de votre démarche environnementale en limitant vos consommations énergétiques :

                                                                                        • délestage pour éviter de dépasser la puissance souscrite auprès du fournisseur d’énergie
                                                                                        • lancement de la recharge lorsque l’énergie coûte moins cher et ne provient pas d’énergie fossile.

                                                                                        Raccordement sur une prise standard : en dépannage uniquement

                                                                                        Les véhicules électriques sont livrés avec un câble permettant le raccordement sur une prise standard. Celui-ci doit n’être utilisé qu’en dépannage : les prises standards ne sont pas destinées à être sollicitées pour une telle puissance à fréquence régulière.

                                                                                        Le coffret de recharge pour le particulier : sécurisé, performant, robuste et simple à utiliser

                                                                                        Le coffret de recharge domestique de Schneider Electric est une offre packagée qui permet au particulier de disposer à son domicile, à réception de sa voiture, d’une borne de recharge sécurisée, performante, robuste et simple à utiliser.

                                                                                        L’offre comprend :

                                                                                        • la fourniture d’un matériel spécifiquement conçu, testé et validé par Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie.
                                                                                        • sa mise en œuvre par un installateur qualifié recommandé par Schneider Electric, situé près de chez vous.

                                                                                        Celui-ci vérifiera l’état de l’installation électrique existante et son dimensionnement par rapport aux autres charges. Il vous conseillera sur son éventuelle mise en conformité, sur les possibilités d’optimiser vos consommations d’énergie, sur la nécessité d’envisager une protection foudre (en fonction de la région et du risque kéraunique).

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Les + professionnels

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                        En savoir plus

                                                                                        En savoir plus 

                                                                                        Paroles de clients

                                                                                        Paroles de clients

                                                                                        Partagez des expériences, des solutions, des réalisations