Solutions
                     
                     
                     

                    Goulottes et équipements tertiaires

                    OptiLine : discrétion assurée !

                     
                     

                    OptiLine est une gamme aluminium d’équipements de bureau et de goulottes destinée aux bâtiments tertiaires. Elle permet de distribuer l’ensemble des réseaux au plus près des postes de travail, en toute fiabilité et en parfaite discrétion.

                        Des équipements qui se fondent dans le décor
                    • Les colonnes et colonnettes, au design élégant et discret, s’adaptent à toutes les configurations de bureaux : idéales pour les bureaux évolutifs, les colonnes mobiles se déplacent sans déconnexion ; les colonnettes sont compatibles avec un passage de plancher dans les bâtiments avec dalle béton.
                    • Les boîtes de sol sont affleurantes et leur couvercle à fermeture automatique et réversible est habillable.
                    • Les boîtiers de prises escamotables s’encastrent discrètement dans une table de réunion : une pression de la main et le boîtier est en service, une deuxième pression le fait disparaître.
                    • Les goulottes alu assurent une esthétique cohérente avec les autres équipements de bureaux.

                    Des finitions soignées, garanties dans le temps

                    • Les équipements OptiLine présentent une grande rigidité et garantissent une excellente tenue des prises à l’arrachement.
                    • La finition en aluminium anodisé naturel s’harmonise avec un environnement de bureaux.

                    Une gamme complète avec du PVC 

                    OptiLine comprend également une gamme PVC – notamment une offre de goulottes 45 – destinée aux applications courantes. Elle réunit en une seule gamme tous les points forts des différents produits du marché et assure une finition parfaite pour un rendu impeccable. Compatible avec les appareillages de toutes marques, la goulotte OptiLine 45 PVC s’associe de façon performante avec les appareillages Altira Alombard.

                     
                     
                     

                    Portfolio

                     
                     

                    Cliquer sur une photo pour l'agrandir

                     
                         
                         
                      
                     
                    En savoir plus

                    En savoir plus