Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                     
                     
                     

                    Produits Berger Lahr

                     
                     

                    Variateurs pour moteurs courant continu sans balai

                      Les variateurs pour moteurs courant continu sans balai constituent une solution économique de mouvement pour un grand nombre de systèmes. Dotés de moteurs et d'entraînements compacts et puissants, ils offrent une multitude de possibilités dans les domaines de l'électroménager et de l'automatisme industriel.

                    Les variateurs pour moteurs courant continu sans balai sont disponibles en deux versions : BLP14 avec interface de bus de terrain CANopen et BLV14 avec interface analogique (5 V ou 10 V). Le fonctionnement est possible en boucle ouverte ou fermée. Ces moteurs sont disponibles en deux tailles :

                    • BDM 4 : Bride de 42 mm, deux longueurs disponibles avec une puissance nominale de 56 à 95 W et une puissance de couple nominale de 0,13 à 0,22 Nm
                    • BDM 7 : Bride de 66 mm, quatre longueurs disponibles avec une puissance nominale de 120 à 370 W et une puissance de couple nominale de 0,24 à 0,8 Nm

                    Actionneurs

                      Actionneurs pour volets de positionnement, valves ou dispositifs coulissants de grande précision. L'actionneur comprend un moteur, un réducteur et une unité de contrôle, dans un boitier compact. Trois types d'actionneurs différents sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de positionnement :
                    • STE = actionneur électronique
                    • STA = actionneur avec cames et relais
                    • STM = actionneur avec cames

                     

                    Moteurs "Tin Can"

                      Les moteurs "Tin Can" sont robustes, éco-énergétiques et offrent une très grande précision. Ils peuvent fonctionner sans composants électroniques de contrôle supplémentaires et avec une tension secteur alternative de 50 ou 60 Hz. Notre gamme très complète comprend des moteurs répondants aux besoins spécifiques de chacun. Ces moteurs sont disponibles en modèles pas à pas 2 phases et synchrones. Ils sont compatibles avec les actionneurs de systèmes CVCA (Chauffage, Ventilation et Climatisation d'Air), les appareils médicaux, les pompes et une multitude d'autres dispositifs mécaniques.

                     

                    Support

                    N'hésitez pas à nous contacter directement pour toute demande d'assistance concernant ces produits. > Contact

                      
                     
                    En savoir plus

                    En savoir plus 

                    Demandes d'information Solutions, Produits et Services