Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Ligne d'assemblage flexible

                           
                           

                           

                          Introduction

                          A travers les différentes stations de processus se réalise l'assemblage d'un mécanisme de rotation composé des éléments suivants :

                          • Base ou corps 
                          • Axe
                          • Roulement 
                          •  Capot
                          • Vis 

                          Compositions

                          Chaque station de travail est composée d’une structure en aluminium profilé sur laquelle sont disposés les éléments chargés de réaliser le processus correspondant. La partie avant contient le contrôle, notamment le tableau de commandes et l’automate programmable sélectionné par l’utilisateur.

                          Chaque station a pour fonction de réaliser une partie du processus d’assemblage en ayant recours aux différentes technologies  utilisées dans l’industrie  :

                          • Transfert à palette
                          • Alimentation de la base.
                          • Montage du roulement
                          • Montage de l’axe
                          • Mise en place du capot
                          • Montage des vis ou  Vissage robotisé
                          • Contrôle qualité
                          • Magasin de produit fini

                          Objectifs pédagogiques

                          • De la découverte à l’expertise en automatisme industriel
                          • Etude des composants de différentes technologies ( pneumatique , hydraulique,  électrotechnique,  robotique, etc.).
                          • Ces différents modules conjuguent les fonctions élémentaires et plus complexes de manipulation  et d’assemblage .
                          • TP  : Analyse fonctionnelle, mise en service , analyse des composants électrique, schémas électrique , étude technologie Pneumatique, programmation, dépannage , réglage et changement de gamme

                          Avantages

                          • Les stations peuvent être facilement extraites de la cellule, permettant ainsi un travail autonome.
                          • Des roulettes facilitent la mobilité et l’assemblage des stations pour configurer des compositions plus complexes.
                          • Les technologies variées de capteurs et d'actionneurs permettent d'étudier les différentes technologies et modes de marche.
                          • Les dossiers électriques, pneumatiques et mécaniques sont associés à une analyse fonctionnelle et sont la base de TP de maintenace.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques 

                          • Alimentation 230V+T
                          • 3900 x 530 x 970

                          Pour commander

                          • MD1AESXX: module ligne flexible
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France