Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          VMC simple flux/double flux

                           
                           

                           

                          Introduction

                          La VMC double flux permet de réaliser un échange de calories entre un air chaud et un air froid par l’intermédiaire d’un échangeur passif (Co-Courant : les 2 flux d’air dans le même sens). La maquette nous permet d’étudier la qualité de l’air et la température de l’air extrait du bâtiment.

                          Compositions

                          • Deux ventilateurs à vitesse variable qui sont pilotés via l'afficheur.
                          • Ils sont pilotables indépendamment l'un de l'autre (simple flux/double flux)
                          • Le débit varie de 0 à 90m3/h
                          • Un échangeur passif conforme à la RT2012 :
                            -  2 débitmètres d’air
                            -  4 sondes de températures
                            -  1 sonde CO2
                          • Automate programmable + Afficheur
                            LabView + Gestion technique

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etude de l’échangeur passif et de sa fonction.
                          • Influence de la température d’extraction et de la température d’air neuf
                          • Étude des échanges thermiques mode standard et dynamique (variation de la vitesse):
                          • Calcul de l’efficacité de l’échangeur
                          • Bilan de puissances air :
                            -  Étude du rôle de la ventilation sur la qualité de l’air
                            -  Étude des échanges thermiques 
                            -  Étude de la régulation (mode standard , mode régulation)
                            -  Fonctionnement simple flux / double flux

                          Avantages

                          • Simulation des gaines avec un flux stable
                          • Fonctionnement possible en simple flux et double flux
                          • Couplage Pompe à Chaleur (simulation ÉTÉ/HIVER)
                          • Faible encombrement
                          • Bonne visibilité des circuits
                          • Interactivité des cours
                          • Affichage des valeurs sur un outil de dialogue Homme Machine en face avant
                          • Livré avec une Gestion Technique pour faire des acquisitions
                          • Conduite intuitive
                          • Termes techniques du métier
                          • Architecture évolutive (ajout capteur, ajout fonction,..)

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques 

                          • Alimentation 230V+T 180 VA
                          • Longueur chariot 1180 mm
                          • Largeur chariot 662 mm
                          • Hauteur du chariot 1350 mm
                          • Transportable : roulettes avec frein

                          Pour commander

                          • MD1AAVMC : VMC double flux
                          • MD1AACHEPACRV : Logiciel de gestion technique

                          Filière concerné

                          • STI2D Energie Environnement
                          • BTS FED  FEE
                          • IUT GTE
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France