Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système ventilation

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir et exploiter les particularités d’un Altivar pour application de ventilation.
                          • Paramétrer et régler le variateur Altivar.
                          • Comparer les consommations d’énergie.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / 0,75 kW

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          2500 x 1200 x 850 mm - 185 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrotechnique

                          Autre filière intéressée

                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AA750A2 : banc avec Altivar 21
                          MD1AA750A6 : banc avec Altivar 61

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France