Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Smart Panel

                           
                           

                           

                           

                          Introduction

                          Fonctions embarquées et autonomes de mesure et de contrôle de la consommation d’énergie et de fluides
                          Tableau digitalisé
                          Remontée d’informations et pilotage
                          Interface Ethernet pour compact NSX
                          Interface Communication pour produits modulaires (Compteurs, Disjoncteurs,..)
                          Contrôle commande en temps réel par écran tactile
                          Pages Web embarquées dans les produits avec affichage sur écran d’un PC
                          10 départs aux choix
                          Visualisation des écrans à distance avec application iPad

                          Compositions

                          • Un contrôleur
                          • Deux thermostats
                          • Un actionneur de ballon d’eau chaude (mesure et commande)
                          • Deux actionneurs pour convecteurs (mesure et commande)
                          • Deux prises pilotées (mesure et commande)
                          • Un concentrateur avec 3 TI de mesure

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier l'équipement
                          • Câbler un départ
                          • Mettre en œuvre et consigner des départs
                          • Etudier la communication Ethernet et Modbus
                          • Etudier la RT2012
                          • Mettre en œuvre les actions d'efficacité énergétique pilotées par les données
                          • Gérer les alarmes et la maintenance préventive

                          Filières concernées

                          • Filière électrotechnique
                          • Filière énergétique

                           

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques

                          • Alimentation électrique: 400 V / 25 kVA
                          • Dimension (H x L x P): 2010 x 1000 x 400 mm
                          • Poids: 250 kg

                           


                          Pour commander

                          MD1AA790SP: TGBT gestion de l'énergie SMART PANEL
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France