Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Smart Home

                           
                           

                           

                          Introduction

                          Cellule 3D en deux versions : tertiaire et résidentielle permettant d’aborder les problèmes de gestion des énergies et le pilotage d’un bâtiment en application de la RT 2012.
                          En application des trois grands axes : Voir, Comprendre et Agir
                          Ceci par l’intermédiaire de technologies paramétrables en mettant en évidence différents scénarios (gestion d’éclairage, chauffage,VMC, ouvrants…).

                          Existe en version un ou deux modules 

                          Compositions

                          Version Tertiaire : 

                          • Affichage des données par l’intermédiaire d’un explorateur INTERNET en liaison avec le contrôleur IRIO (VOIR de la RT2012)
                          • Comptage sur les usages principaux (Prises, chauffage, éclairage, compteur d’eau): VOIR de la RT2012
                          • Gestion de l’éclairage standard par bus KNX : AGIR
                          • Gestion de chauffage électrique (2 convecteurs) par bus KNX :AGIR  de la RT2012
                          • Gestion des ouvrants (2 volets) et de l’éclairage par bus KNX AGIR  de la RT2012
                          • Capteurs T°, CO2, Humidité

                          Version résidentielle :

                          • Mesure et visualisation des données sur l’écran WISER
                          • Comptage sur les 3 départs principaux (WISER) + compteur EDF si présent sur site (LINKY) + Délesteur (VOIR de la RT2012)
                          • Gestion de chauffage électrique (2 convecteurs) et chauffe eau (WISER) (AGIR de la RT2012)
                          • Système gestion des ouvrants (2 volets) et de l’éclairage intérieur et extérieur (WISER) (AGIR de la RT2012)
                          • Système brassage VDI automatique (ALVIDIS)
                          • Gaine Technique du Logement (GTL)
                          • Un portier intérieur et extérieur 

                          Objectifs pédagogiques

                          • Activités professionnelles : Etudes, Organisation, Réalisation, Mise en Service, Maintenance
                          • Utilisation des compétences : Préparer, Communiquer, Justifier, Exécuter, S’informer
                          • Utilisation des différents Savoirs
                          • Travaux pratiques : Mise en service, Raccordement, Paramétrage, Modification de l’installation, Gestion de différents scénarios...
                          • Travaux pratiques sous forme de modules e-learning 
                          • Optimiser les consommations d’énergie en visualisant la répartition des consommations par usage (fluides, électricité...)
                          • Paramétrer une installation à des fins d’optimisation de la consommation d’énergie tout en améliorant le confort des occupants.
                          • Appréhender les grands principes de la RT2012.

                          Avantages

                          • Application de la RT2012
                          • Facilité de paramétrage d’IRIO
                          • Plusieurs références de maquettes à disposition du client
                          • Autonomie de l’élève avec la digitalisation des travaux pratiques
                          • Simplicité de paramétrage de WISER
                          • Plusieurs références de maquettes à disposition du client
                          • Autonomie de l’élève avec la digitalisation des travaux pratiques
                          • Solution e-learning pour les travaux pratiques

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques 

                          • Alimentation : 230 V monophasé @
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • 2400 x 2800 x 1600 mm - 70 kg environ

                          Pour commander

                          • MDG992RSSB :Cellule double résidentiel 
                          • MDG992TBT :Cellule double tertiare
                          • MDG991TKNX :Cellule simple tertiare KNX
                          • MDG991RSTAB :Cellule simple résidentiel

                          Filière concerné

                          • BACPRO ELEEC
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France