Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Serralis

                           
                           

                           

                          Introduction

                          Système multi-techniques
                          STI 2D  Enseignement transversal, STI2D Energie Environnement

                          Compositions

                          • Une partie opérative constituée d’une structure en bois avec chauffage infrarouge et par le sol, ventilation et éclairage par lampe horticole.
                            Simple et double vitrage, pour l’étude des isolations.
                            Mécanisme ouverture volet réglable.
                          • Une partie commande intégrant un automate avec E/S logiques et analogiques, gradateur, sonde PT100, capteur de position, commutateurs de forçage et   voyants d’état.
                            Communication en MODBUS TCP, Modem GSM et  application de supervision HMI sur PC.

                          Objectifs pédagogiques

                          • Développé autour du triptyque : matière, énergie, information.
                          • Ce système propose 40 activités soit 40h de TP.
                          • Découverte: Design et Techno langue vivante.
                          • Matière: Eco-conception, ergonomie et emballage.
                          • Energie: Efficacité énergétique, mesure des grandeurs, étude des lampes, régulation, thermographie, convection, isolation.
                          • Information: TCP/IP ,trame MODBUS  TCP, envoi de SMS 
                          • Option Labiview

                          Avantages

                          • Un système mutualisable par la variété des travaux possibles (simple à utiliser, facile à déplacer)
                          • Un système constamment exploité (50h de travail proposé) :EE, AC, SIN,ITEC, techno LV
                          • Un système attractif, simple à présenter (collège, journées Portes Ouvertes,…)
                          • Un système robuste et fiable (construction qualité industrielle)
                          • Communication Ethernet, et SMS
                          • Système mobile labo transverse ou spécialité
                          • Rapport au réel des serres horticoles ou domestiques
                          • Ouverture par la mise à disposition des entrées sorties non utilisées pour projets d’amélioration.

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques

                          • Alimentation 230V+T 180 VA
                          • PO H 430 x L 630 x P 365 - 13 kg
                          • PC H 205 x L 560 x P 460 - 11 kg

                          Pour commander

                          • MD1AEMS: Miniserre PO + PC
                          • MD 1AEMSLV: option labVIEW
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France