Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Pack Wiser

                           
                           

                           

                          Introduction

                          Le pack WISER permet de mesurer, de visualiser, de piloter et de scénariser les applications de chauffage électrique, de ballon d’eau chaude, et de prises électriques dans le logement, conformément à la RT 2012. Les composants communiquent entre eux par radio suivant le protocole ZigBee. L’accès se fait en local sur PC ou à distance par Smartphone ou tablette.

                          Compositions

                          • Un contrôleur
                          • Deux thermostats
                          • Un actionneur de ballon d’eau chaude (mesure et commande)
                          • Deux actionneurs pour convecteurs (mesure et commande)
                          • Deux prises pilotées (mesure et commande)
                          • Un concentrateur avec 3 TI de mesure

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender la mise en œuvre de la RT 2012 dans le logement.
                          • Mettre en œuvre le pack dans le cadre d’un projet STI 2D EE de simulation d’un logement.
                          • Etudier les économies d’énergie obtenues par les différents paramétrages des plages de fonctionnement (températures/durées).
                          • Etudier l’influence sur les occupants grâce à la visualisation des consommations.
                          • Appréhender le protocole de communication ZigBee.
                          • Visualiser et piloter à distance à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

                          Avantages

                          • Facilité de mise en œuvre avec des vidéos d’accompagnement.
                          • Possibilité d’étendre l’installation en ajoutant d’autres éléments WISER.
                          • Mise en œuvre dans une cellule 3D locale.
                          • Installation à distance et pilotage depuis la classe.
                          • Pas de logiciel spécifique, l’interface est embarquée dans le contrôleur.
                          • Applications pour smartphones et tablettes disponibles gratuitement sur Apple store et Google Play.

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques

                          Alimentation 230 V monophasé

                          • Hauteur: 300 mm
                          • Largeur: 400 mm
                          • Profondeur: 500 mm
                          • Poids: 5 kg

                          Pour commander

                          MDG99WISER : Pack WISER
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France