Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Etude des perturbations harmoniques en triphasé Harmotris

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier les problèmes de perturbations électriques sur une installation triphasée.
                          • Mettre en œuvre les solutions adaptées.
                          • Analyser les phénomènes IH3 et l’échauffement du neutre.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / < 3,3 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1860 x 900 x 570 mm - 230 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MDG99190 : banc Harmotris
                          MDG99159 : option filtre actif
                          MD1AG190H banc avec analyseur BF
                          MDG99198 : analyseur spectre HF

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France