Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Perturbations électromagnétiques Harmocem

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Identifier les harmoniques liées à différents récepteurs.
                          • Identifier les perturbations liées à la coexistence des courants faibles / courants forts (CEM).
                          • Mettre en œuvre les solutions adaptées en respectant les règles de câblage.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 1,5 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • armoire électrique pré-équipée CEM :
                            810 x 700 x 350 mm - 60 kg
                          • coffret avec charges
                            (lampes - moteur asynchrone) :
                            750 x 700 x 330 mm - 42 kg
                          • filtre actif : 225 x 340 x 340 mm - 8 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autre filière intéressée

                          • Génie mécanique

                          Pour commander

                          MDG99150 : banc Harmocem
                          MD1AG150H : banc Harmocem avec analyseur BF
                          MDG99158 : option chariots supports
                          MDG99159 : option filtre actif
                          MDG99198 : analyseur spectre HF

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France