Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Compensation d’énergie réactive

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Modifier, identifier et rectifier le facteur de déphasage sur une installation.
                          • Mettre en évidence et étudier l’influence :
                          • des phénomènes harmoniques sur les condensateurs,
                          • des courants d’appels liés à la mise en service des condensateurs.
                          • Mettre en œuvre les solutions adaptés.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 3,2 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • armoire : 950 x 600 x 300 mm - 70 kg
                          • coffret lampes : 420 x 800 x 300 mm -
                            18 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autre filière intéressée

                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MDG99160 : coffrets CER + lampes
                          MDG99169 : option chariot support

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France