Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Coffret efficacité énergétique

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Suivre et compter l’énergie pour des consommateurs 230 V mono et/ou 400 V tri.
                          • Utiliser et paramétrer une centrale de mesure.
                          • Utiliser le logiciel PowerView.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • 230 V + T mono
                          • 400 V + T tri
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          400 x 600 x 250 mm - 25 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Génie énergétique

                          Pour commander

                          MDG99140 : coffret efficacité énergétique avec logiciel d’analyse

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France