Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Chauffe-eau solaire instrumenté

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Étudier un système de production d’eau chaude solaire thermique instrumenté.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V, 50 Hz

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • chauffe-eau :

                          1700 x 1750 x 1000 mm - 200 kg

                          • panneau solaire :

                          1600 x 1850 x 1900 mm - 140 kg

                          • rampe de lumière :

                          1200 x 1850 x 2300 mm - 120 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie énergétique
                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AA775 : chauffe-eau solaire
                          MD1AA776 : rampe de lumière pour chauffe-eau solaire

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France