Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Chauffe eau solaire

                           
                           

                           

                           

                          Introduction

                          Le système permet de réaliser un échange de calories entre le soleil et l’eau. Grâce à un capteur solaire, les calories du soleil sont captées et transmises à l’eau par le biais de tubes sous vides. Un réseau d’eau permet le transfert de l’eau dans une zone de stockage et d’appoint. C'est donc un chauffe-eau bi-energie

                          Compositions

                          • Un circulateur pour faire circuler l'eau dans le réseau
                          • Un capteur solaire pour capturer l’énergie du soleil grâce à des tubes sous vides.
                          • Un ballon pour faire un chauffage d'appoint (capacité 15L)
                          • Un vase d'expansion pour absorber les variations de volume des circuits
                          • Un groupe de sécurité pour protéger le circuit contre la sur pression
                          • Des clapets anti-retour pour protéger le circuit contre le retour d'eau
                          • Des purges d'air pour vider le circuit de l'air
                          • Des électrovannes pour séparer les différents réseaux
                          • Un mitigeur pour réguler la sortie d'eau
                          • 6 sondes de température
                          • 1 solarimètre
                          • Automate programmable + Afficheur LabView + Gestion technique

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etude des équipements principaux et leurs fonctions ( ballon d’eau, mitigeur, vase d’expansion, soupape de sécurité, capteur solaire thermique à tubes sous vide)
                          • Etude dimensionnement vase d’expansion à partir de la documentation technique
                          • Connaître les sécurités dans le solaire
                          • Etude du schéma solaire (inclinaison, type de capteur)
                          • Étude des échanges thermiques (l’impact du soleil sur l’eau, utilisation du solarimètre, influence sur la Température de l’eau, calcul de la quantité de chaleur, calcul de la puissance)
                          • Étude de la régulation (réguler le temps de fonctionnement du circulateur et le choix entre le ballon et le capteur grâce à la luminosité)

                          Avantages

                          • Faible encombrement
                          • Bonne visibilité des circuits
                          • Interactivité des cours
                          • Affichage des valeurs sur un outil de dialogue Homme Machine en face avant
                          • Livré avec une Gestion Technique pour faire des acquisitions
                          • Conduite intuitive
                          • Termes techniques du métier
                          • Architecture évolutive (ajout capteur, ajout fonction,..)

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques 

                          • Alimentation 230V+T 180 VA
                          • Longueur chariot 1180 mm
                          • Largeur chariot 662 mm
                          • Hauteur du chariot 1350 mm
                          • Transportable : roulettes avec frein

                          Pour commander

                          • MD1AACHESOL : CHAUFFE EAU SOLAIRE
                          • MD1AACHEPACRV : Logiciel de gestion technique

                          Filière concerné

                          • STI2D Energie Environnement
                          • BTS FED FEE
                          • IUT GTE
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France