Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Borne de charge V.E. didactisée

                           
                           

                           

                          Introduction

                          La borne de charge didactisée permet à des élèves de BAC STI 2D EE ou de BTS électrotechnique d’étudier les caractéristiques de charge d’un véhicule électrique. Que ce soit une voiture sur prise dédiée, ou un vélo/scooter/quadricycle sur prises domestiques. En option, une valise d’étude de la prise T3. Un bouton biométrique à implanter sur la borne.

                          Compositions

                          • Une borne de 3 kW avec une prise T3 et badges RFID. Avec capteurs de mesures tension, courant NI.
                          • Un coffret de protection avec centrale de mesures.
                          • Un coffret de simulation présence véhicule.
                          • Un câble de charge T3-T2.
                          • L’ensemble est monté sur châssis à roulettes.

                          Objectifs pédagogiques


                          STI 2D Transversal :

                          • Etude des véhicules décarbonés et problématique environnementale.
                          • Dimensionnement d’une infrastructure de charge.
                          • Etude SYSML d’un système de gestion de recharge.


                          STI 2D EE :

                          • Etude du coût de l’énergie, simulation LabVIEW.
                          • Etude du circuit de cde avec LabVIEW.
                          • Etude d’une installation chez un particulier.


                          BTS électrotechnique :

                          • Etude des harmoniques en réel et simulation.
                          • Etude du signal PWM de communication en réel et simulation.

                          Avantages

                          • Travail sur un système réel et en mode simulation.
                          • Application labVIEW sans licence nécessaire.
                          • Charge réelle de tous types de véhicules.
                          • Utilisation possible même sans véhicule électrique.

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques

                          • Alimentation 230V monophasé 3 kW
                          • Hauteur: 1350 mm
                          • Largeur: 550 mm
                          • Profondeur: 600 mm
                          • Poids: 60 kg

                          Pour commander

                          • MDGVE100: Borne de charge didactisée
                          • MDGVE100MB: Option bouton biométrique
                          • MDGVE100T3: Option valise d’étude prise T3

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France