Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc KNX et Smartphone

                           
                           

                           

                          Introduction

                          Le banc KNX InSideControl permet de configurer ,connecter et piloter  une installation KNX composée de fonctions éclairages chauffage et volets roulants. La supervision à distance est conçue  par les élèves à partir d’un Smartphone ou d’une tablette tactile.

                          Compositions

                          • Un module alimentation  bus KNX
                          • Un module USB
                          • Un module TCP/IP InSideControl
                          • Un module alimentation 24V DC
                          • Un module borne WiFi
                          • Un module commutation TOR lampes
                          • Un module variation lampes
                          • Un module commande de volet roulant
                          • Un module poussoir double avec thermostat
                          • Un module poussoir double
                          • Deux modules lampes 15W
                          •  Un module de protection
                          • Un châssis
                          • L’applicatif pour smart phone et tablettes
                          • Un licence Logiciel ETS4 Lite

                          Objectifs pédagogiques

                          • Identification des éléments du bus KNX
                          • Appréhender les concepts d’Efficacité Energétique
                          • Optimiser les consommations d’énergie en temps réel.
                          • Etude de la transmission de l’information réseau et internet.
                          • Etude de la chaîne d’information.
                          • Etude de la fonction interface homme machine.
                          • Réalisation et qualification d’un prototypage.

                          Avantages

                          •  Utilisation des outils numériques pour le pilotage d’une application domotique.
                          • Application évolutive, choix de fonctions complémentaires (station météo, horloge).
                          • Facilité d’utilisation et de paramétrage.
                          • Outil de développement InSideControl builder  gratuit . Applications iPhone et Androïd exemple fourni.
                          • Ne nécessite pas de connexion à un serveur via internet, fonctionnement local.

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques

                          Alimentation: 230V monophasé 

                          • Dimensions: (HxLxP) 470x430x250 mm
                          • Poids : 20 kg

                          Pour commander

                          • UEHGKNXINSIDE : Banc KNX InSideControl
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France