Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc de régulation de chauffage

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Exploiter et programmer les fonctions de régulation d’un automate Premium.
                          • Comprendre et paramétrer le fonctionnement d’une boucle de régulation.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V T / 2000 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1800 x 1000 x 1000 mm - 120 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Contrôle et régulation

                          Pour commander

                          MD1AE895PR :banc de régulation de chauffage

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France