Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Variateurs didactisés

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir les principes de base d’un variateur.
                          • Etudier et mettre en œuvre un variateur de vitesse.
                          • Commander des moteurs asynchrones triphasés.
                          • Exploiter le terminal et les fonctions du
                            variateur (visualisation, réglage, configuration...).

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          240 V mono ou tri, ou 400 V tri + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          430 x 400 x 250 mm - 8 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Génie industriel et maintenance

                          Pour commander

                          MD1AA31W03M2 : Altivar 312 didactisé 0,37 kW, 240 V mono
                          MD1AA31W15N4 : Altivar 312 didactisé 1,5 kW, 400 V tri
                          MD1AA71W03M3 : Altivar 71 didactisé 0,37 kW, 240 V tri
                          MD1AA71W15N4 : Altivar 71 didactisé 1,5 kW, 400 V tri
                          Calibres différents sur demande.

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France