Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Valise Comsi

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier les outils de communication Ethernet et ASi.
                          • Programmer l’automate en PL7.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé / < 150 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • valise Comsi :

                          500 x 450 x 270 mm - 12 kg

                          • platine ASi :

                          220 x 290 x 310 mm - 3 kg

                          Principale filière concernée

                          • Technologie industrielle

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AE845SI2 : valise Comsi
                          MD1AE848SI : platine ASi

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France