Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Valise communication

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender et maîtriser les principes fondamentaux de la communication.
                          • Mettre en œuvre des échanges entre modems, automates, afficheurs.
                          • Etudier les fonctionnalités des automates et visualiser les signaux “analyse” de différents protocoles.
                          • Traiter des exemples d’architecture de communication issus de machines industrielles.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • valise communication :

                          230 V + T monophasé / < 120 VA

                          • valise autocommutateur :

                          230 V + T monophasé

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • valise communication :

                          560 x 470 x 330 mm - 20 kg

                          • valise autocommutateur :

                          600 x 500 x 250 mm - 10 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE845TW : valise communication
                          MD1AE849 : valise autocommutateur
                          MD1AE848 : lot de 2 modems

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France