Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Valise Altivar 32

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir les principes de base d’un convertisseur de fréquence pour moteur asynchrones et synchrones triphasés.
                          • Etudier et mettre en oeuvre un variateur de vitesse.
                          • Exploiter le logiciel de mise en service et d’exploitation SoMove.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          244 x 300 x 80 mm - 1 kg

                          Principales filières concernées

                          • Bac STI2D EE
                          • Bac Pro ELEEC
                          • BTS électrique

                          Autre filière intéressée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1ATV32FA : valise pour moteur asynchrone
                          MD1ATV32FS : valise pour moteur synchrone

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France