Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Traitement de surface

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Aborder la programmation séquentielle.
                          • Gérer les modes de marche et d’arrêt d’un système automatisé (GEMMA).
                          • Etudier le Grafcet, les fonctions temporisation, comptage, mémorisation.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 100 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • partie commande TSX Micro :
                            210 x 380 x 350 mm - 5 kg
                          • partie commande Twido :
                            170 x 290 x 310 mm - 2 kg
                          • partie opérative :
                            400 x 700 x 350 mm - 18 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Génie mécanique

                          Autre filière intéressée

                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE224 : partie opérative traitement de surface
                          MD1AE227 : traitement de surface complet TSX Micro
                          MD1AE227MR : traitement de surface complet M340
                          MD1AE227TW : traitement de surface complet Twido
                          Pour la partie commande seule, nous consulter.

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France