Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système d’usinage automatisé

                           
                           

                           

                            

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Exploiter un système industriel multi technologique.
                          • Apprendre à gérer des cycles de production.
                          • Avoir une approche sur la sécurité mécanique.
                          • Choisir et dimensionner les actionneursélectriques et mécaniques.
                          • Programmer un automate.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation : 230 V + T monophasée / < 3 kVA
                          • Alimentation en air comprimé : 6 bars
                          • Dimensions (H x L x P) - poids : 1820 x 1450 x 600 mm - 195 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie mécanique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie électrique
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE825 : système Percetris
                          MD1AE825L : système Percetris version simplifiée

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France