Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système Mini levage Treuil à câble ML03

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etude d’un mouvement par treuil à câble, charge directement suspendue.
                          • Réalisation de platines de commande.
                          • Essais, réglages, relevés de données.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1800 x 750 x 750 mm - 250 kg

                          Principales filières concernées

                          • Filières CAP
                          • Filières Bac Pro 1ère année

                          Pour commander

                          MD1AA400ML03 : banc micro levage avec démarrage direct.
                          MD1AA400ML03TA : banc micro levage avec automate Twido et variateur Altivar 312.

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France