Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système intégré de production Productis

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Exploiter, gérer, maintenir, régler et piloter un système intégré de production et de conditionnement de comprimés.
                          • Mettre en œuvre une gestion de production multi-produits avec une combinaison de postes de travail manuels et de postes automatiques.
                          • Etudier les méthodes d’organisation d’un atelier (la gestion des temps opératoires, les changements de série, le suivi qualité).
                          • Maîtriser la maintenance avec remplacement ou rajout de capteurs.
                          • Réaliser les opérations de maintenance.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / 2,6 kVA

                          • Alimentation en air comprimé :

                          6 bars

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1850 x 1150 x 2150 mm - 340 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie mécanique
                          • BAC Pro PLP

                          Autre filière intéressée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AE905MR : Productis M340 avec 4 postes
                          MD1AE905MRP2 : Productis M340 avec 2 postes
                          MD1AE905TSX : Productis Premium avec 4 postes
                          MD1AE905TSXP2 : Productis Premium avec 2 postes
                          MD1AE909RFID : option RFID
                          MD1AE903 : poste remplissage de flacons
                          MD1AE904 : poste fermeture de flacons

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France