Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système contrôle de ballant

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier le déplacement et le positionnement piloté par variateur de vitesse.
                          • Etudier les notions de dynamique, inertie, vitesse / positionnement et couple d’un système.
                          • Etudier un contrôle anti-ballant.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          PO : 2150 x 2250 x 1300 - 290 kg

                          PC : 1000 x 800 x 300 - 30 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AA400SLT01AM : banc de levage translation avec mouflage et mise en service.
                          MD1AA400SLT01BM : banc de levage translation, sans mouflage, avec contrôle de ballant et mise en service.

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France