Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système automatique de tri de pièces

                           
                           

                           

                           

                            

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender un système industriel complet de contrôle et de tri de pièces (partie commande, interface et partie opérative).

                          • Paramétrer et mettre en oeuvre les différentes technologies d’identification.

                          • Programmer et mettre au point les différentes séquences du cycle de la machine.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation : 230 V monophasé + air sec fi ltré 6 bars

                          • Dimensions (H x L x P) - poids : 460 x 850 x 640 mm - 46 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie mécanique

                           


                          Pour commander

                          MD1AE955MI : système complet en Micro
                          MD1AE955MR : système complet en M340

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France