Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Pupitre TSXBT

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Disposer d’un pupitre de commande pour piloter une partie opérative.
                          • Programmer un automate TSX Micro en utilisant le logiciel PL7 Micro PL7 Junior ou PL7 Pro.
                          • Programmer le terminal de dialogue de type Magélis en utilisant le logiciel XBTL1003.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230V monophasé + T / < 150 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          620 x 624 x 380 mm - 21 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE160ETH : pupitre version TSX Micro + Ethernet
                          MD1AE165 : pupitre version M340 avec Modbus et Ethernet
                          MD1AE169 : simulateur pour pupitre TSX Micro

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France