Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Portique scénique

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Préparer un chantier.
                          • Mettre en sécurité.
                          • Monter et démonter une installation.
                          • Etude mécanique et cinématique d’un palan.
                          • Paramétrer et régler un variateur.
                          • Mettre en service et maintenir.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé

                          • Alimentation en air comprimé :

                          6 bars

                          • Dimensions (H x L x P) :

                          Portique : 2500 x 2500 x 2500 mm

                          Gril : 300 x 1710 x 1710 mm

                          Pupitre : 1150 x 800 x 505 mm

                          Principales filières concernées

                          • Bac pro MEI
                          • BTS maintenance industrielle

                          Autre filière intéressée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AA770 : version de base du portique scénique
                          UEHGJSL : jeu de spots lumineux
                          UEHGCOFINT : coffret intervention pour l’extension du système, consultez votre revendeur habituel

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France