Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Pompe à chaleur

                           
                           

                           

                          Introduction

                          Nous utilisons l’AIR comme source froide et le principe de l’échange de calories entre un air chaud et un air froid. Ces deux flux d’air échangent leurs calories grâce à un circuit de gaz frigorifique. Deux ventilateurs permettent de faire circuler l’air.

                          Compositions

                          • Deux ventilateurs à vitesse fixe à 160m3/h
                          • Un compresseur qui élève la pression et la température du fluide frigorigène gazeux par compression
                          • Un condenseur qui fournit la chaleur
                          • Un évaporateur qui capture la chaleur
                          • Un détendeur qui réduit la pression
                          • 2 débitmètres d’air
                          • 2 manomètres pour lire en direct la pression
                          • Une électrovanne pour le dégivrage
                          • Un voyant pour contrôler la présence de gaz
                          • Une bouteille anti-coup pour protéger le compresseu
                          • Un déshydrateur pour vider le gaz d'humidité
                          • Le fluide frigorigène R134a
                          • Automate programmable + Afficheur LabView + Gestion technique

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etude des 4 équipements principaux et leurs fonctions( compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur)
                          • Etude dimensionnement évaporateur et condenseur à partir de la documentation technique
                          • Étude d’un bilan énergétique (Cycle frigorifique) grâce aux Températures et Pressions
                          • Étude des échanges thermiques
                          • Côté Fluide :  Calcul du COP Froid, COP chaud
                          • Côté Air :  Calcul du COP Froid, COP Chaud
                          • Test de charge de fluide -> influence sur les performances

                          Avantages

                          • Mise en route en 3minutes
                          • Peu d’inertie
                          • Faible encombrement
                          • Bonne visibilité des circuits
                          • Interactivité des cours
                          • Affichage des valeurs sur un outil de dialogue Homme Machine en face avant
                          • Livré avec une Gestion Technique pour faire des acquisitions
                          • Conduite intuitive
                          • Termes techniques du métier
                          • Architecture évolutive (ajout capteur, ajout fonction,..)

                          Caractéristiques éléctriques et mécaniques 

                          • Alimentation 230V+T 180 VA
                          • Longueur chariot 1180 mm
                          • Largeur chariot 662 mm
                          • Hauteur du chariot 1350 mm
                          • Transportable : roulettes avec frein

                          Pour commander

                          • MD1AAPACAAM238 : PAC Air/Air
                          • MD1AACHEPACRV : Logiciel de gestion technique
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France