Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Platines Didaflex

                           
                           

                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier les technologies pneumatiques et électropneumatiques.
                          • Mettre en œuvre et maîtriser les fonctions d’automatisme pneumatique.
                          • Réaliser le câblage des composants électropneumatique.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          24 V DC et air 6 bars comprimé

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          600 x 450 x 250 mm - 25 kg


                          Pour commander

                          MD1PMXZTW : lot pour utilisation avec automates didactisés Zelio et Twido
                          MD1PMXTSX : lot pour utilisation avec automates didactisés TSX Micro, Premium et M340

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France