Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Packs variateurs et démarreurs

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier et mettre en œuvre les départs-moteurs électroniques.
                          • Paramétrer un démarreur ou un variateur électronique.
                          • Appréhender les principes fondamentaux de la communication.

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Génie maintenance

                          Pour commander

                          MD1APATS01 : pack démarreur progressif Altistart 01
                          MD1APATS015 : pack de 5 démarreurs progressifs Altistart 01
                          MD1APATS22 : pack démarreur-ralentisseur Altistart 22
                          MD1APATS48 : pack démarreur ralentisseur Altistart 48
                          MD1APATV12M : pack variateur Altivar 12, 240 V mono
                          MD1APATV12T : pack variateur Altivar 12, 240 V tri
                          MD1APATV312M : pack variateur Altivar 312, 240 V mono
                          MD1APATV312T : pack variateur Altivar 312, 400 V tri
                          MD1APATVM : pack variateur Altivar 71, 240 V mono
                          MD1APATVT : pack variateur Altivar 71, 400 V tri
                          MD1APATV32M : pack variateur Altivar 32, 240 V mono
                          MD1APATV32T : pack variateur Altivar 32, 400 V tri

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France