Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Packs départ-moteur

                           
                           

                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier et réaliser les différents schémas départ-moteur.
                          • Connaître l’appareillage et les différences
                            de mise en œuvre.
                          • Réaliser des équipements de commande
                            de puissance.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • puissance nominale du moteur
                            (non fourni) : 1,5 kW
                          • tension des circuits de télécommande :
                            24 V, 50 Hz
                          • tension nominale des circuits de puissance : 400 V triphasé + N + T 50 Hz
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          400 x 600 x 800 mm - 15 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AA740 : pack de base
                          MD1AA740T : pack complémentaire TeSys U
                          MD1AA740V : pack complémentaire variation de vitesse

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France