Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Pack Zelio - GSM / Ethernet / Modbus

                           
                           

                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender et maîtriser la programmation d’un Zelio pour recevoir et envoyer des informations via un téléphone GSM, un réseau Ethernet ou un réseau Modbus.
                          • Mettre en œuvre la configuration des blocs de communication du Zelio.
                          • Mettre en œuvre une architecture de communication à base de Zelio.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasée

                          • Poids :

                          3 kg

                          Principale filière concernée

                          • Bac STI2D (SIN, ITEC et EE)

                          Autres filières intéressées

                          • Filières Bac pro (ELEEC, MEI, MSMA, PSPA et SEN).

                          Pour commander

                          MD1AEZELIOGSM : pack Zelio GSM
                          Support pédagogique disponible 1er trimestre 2013

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France