Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Offre modulaire sécurité machine

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir les dispositifs à mettre en œuvre pour sécuriser une machine industrielle.
                          • Déterminer les niveaux de risques.
                          • Connaître la législation en vigueur.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • structure : 1030 x 400 x 910 mm - 6,5 kg
                          • modules : 70 x 150 x 245 mm -
                            0,7 kg environ

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Génie industriel et maintenance

                          Pour commander

                          MD1AMLSECU : partie commande du lot sécurité machine
                          MD1AMP011 : partie opérative du lot sécurité machine

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France