Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Offre modulaire départ-moteur

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir le variateur de vitesse.
                          • Etudier et réaliser les différents schémas départ-moteur.
                          • Connaître l’appareillage et les différences de mise en œuvre.
                          • Réaliser des équipements de commande de puissance.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • Puissance nominale du moteur :
                            0,18 kW, 230/400 V
                          • tension des circuits de commande :
                            24 V CC
                          • tension des circuits de puissance :
                            230 ou 400 V triphasé
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • structure : 1030 x 400 x 910 mm - 6,5 kg
                          • modules : 70 x 150 x 245 mm - 0,7 kg environ

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AMLDM : offre modulaire départ-moteur
                          MD1AMLATV312 : offre modulaire découverte Altivar 312

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France